- 商品编号:
- KX 1585.000
- 产品描述
- KX 小型箱体、KX 总线箱体(不锈钢材质)实现灵活的内部扩装,标准系列 180° 铰链有利于轻易接触箱体内部。
- 材料
- 箱体:不锈钢 1.4301 (AISI 304)
箱盖:不锈钢 1.4301(AISI 304),周围用发泡聚氨酯塑料 (PU) 密封圈
铰链:锌压铸件
- 表面
- 箱体和箱盖:拉丝,粒度 180
180° 铰链:镀铬
- 供货范围
- 箱体配有箱盖
180° 铰链
含塑料插口的快换螺纹接口
- Protection category NEMA
- NEMA 1, 3R, 4, 4X, 12
- 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
- IP 66
- 机型检定符合 UL 50E 认证标准
- 类型 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- 类型 12
- 尺寸
- 宽度: 400 mm
高度: 200 mm
深度: 120 mm
- 箱盖材料厚度
- 1.25 mm
- 箱体材料厚度
- 1.25 mm
- 基本材料
- 不锈钢 1.4301 (AISI 304)
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 3.46 kg
- 税率号
- 94032080
- EAN
- 4028177919112
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 产品描述
-
KX 总线箱体, 尺寸:400x200x120 mm, 不锈钢 1.4301, 带铰链的顶盖, 带快速锁合装置