- 商品编号:
- KX 1564.000
- 产品描述
- 系统实现完美。新型 KX 小型箱体(不锈钢材质)提供最大的数据质量和工程一致性以及各类广泛应用的灵活性和安全性。
- 材料
- 箱体:不锈钢 1.4301 (AISI 304)
箱盖:不锈钢 1.4301(AISI 304),周围用发泡聚氨酯塑料 (PU) 密封圈
- 表面
- 箱体和箱盖:拉丝,粒度 180
- 供货范围
- 箱体配有箱盖
含塑料插口的快换螺纹接口
- Protection category NEMA
- NEMA 1, 3R, 3RX, 4, 4X, 12
- 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
- IP 66
- 机型检定符合 UL 50E 认证标准
- 类型 1
- Type 3R
- Type 3RX
- Type 4
- Type 4X
- 类型 12
- 尺寸
- 宽度: 150 mm
高度: 150 mm
深度: 120 mm
- 箱盖材料厚度
- 1.25 mm
- 箱体材料厚度
- 1.25 mm
- 锁
- 锁具数量: 4
- 基本材料
- 不锈钢 1.4301 (AISI 304)
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 1.51 kg
- 税率号
- 84879090
- EAN
- 4028177919051
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 产品描述
-
KX 接线盒, 尺寸:150x150x120 mm, 不锈钢 1.4301, 不带安装板, 带顶盖,带快速锁合装置