- 商品编号:
- SZ 1199.100
- 产品描述
- 用于并接 AX/KX 箱体。为此所需的裂口由客户自行完成。
- 您的获益
- 专用螺钉和螺母将密封件压缩限制到规定的程度,从而确保机柜之间持久密封
- 专用螺钉和螺母用于无需切削螺纹即可进行的快速、简便安装
- 可并柜的密封元件采用自粘式密封连同角连接件,能与不同规格的箱体相匹配。
- 供货范围
- 专用螺钉和螺帽
密封元件,自黏式 - 说明
- 一个包装单元可以满足最大高度 x 深度 = 800 x 350 mm 的并柜位置的需要
- 不能在 KX 精巧控制箱的铰链侧进行并联
- 适用于
- 箱体类型: AX
KX
AE
KL
高度: ≤ 800 mm
深度: ≤ 350 mm - 机型检定符合 UL 50E 认证标准
- 类型 1
- Type 3R
- Type 4X
- 类型 12
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- 在按照规定安装时,防护等级为 IP 66
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 0.22 kg
- 税率号
- 39269097
- EAN
- 4028177602373
- ETIM 7.0
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- 产品描述
- AX, KX, AE, KL并柜件
- 认证
- UL + C-UL - FTTA
- 资料
- 说明书