Petites unités de refroidissement
-
Ventilateurs de toit pour baies VX IT, TS IT
Ventilateurs de toit pour les bureaux avec un niveau sonore très bas 39 dB(A) et un débit d'air élevé (1245 à 1345 m³/h en soufflage libre).
-
Module de ventilation pour baies VX IT, TS IT
Pour une ventilation active. En option, il est possible d'équiper l'unité de ventilateurs supplémentaires. Raccordement simple et régulation de la vitesse de rotation permettant de réduire la consommation électrique.
-
Ventilateur additionnel pour baies VX IT, TS IT
Kit d'extension de ventilateurs avec régulateur de vitesse de rotation intégré pour l'équipement ultérieur dans les modules de ventilation 5503.010, 5503.020 et 5503.025.
-
Goulotte d'air pour la circulation d'air latérale
Pour l'apport d'air froid pour les switchs avec aspiration latérale de l'air.
-
Conduit d'air 19" pour une circulation d'air horizontale
Pour l'apport d'air froid pour les switchs montés dans le plan 19" arrière.
-
Ventilateur additionnel
Pour l'équipement ultérieur de différentes unités de ventilation ou pour compléter les modules de ventilation.