Cadres pivotants
-
Cadre pivotant petit format pour armoires TS, VX SE, de largeur 600 mm et 800 mm
Equipement pour TS, armoires d'une largeur de 600 mm et 800 mm, 3 - 18 U, pour le montage des composants 482,6 mm (19").
-
Kit de montage AX pour kit de montage pour cadre pivotant petit format
Pour le montage du cadre pivotant petit format dans les coffrets électriques AX.
-
Cadres pivotants grand format, sans cache pour armoires TS, VX SE, de largeur 600 mm et 1 200 mm
Pour armoires d'une largeur de 600 mm et 1200 mm, 22 - 45 U, sans cache, pour le montage des composants 482,6 mm (19").
-
Cadres pivotants grand format, avec cache pour armoires TS, VX SE de largeur 800 mm
Pour baies de largeur 800 mm, 22 - 45 U, avec cache, pour le montage des composants 19".
-
Glissières pour cadres pivotants
Pour soutenir les tiroirs 19" électroniques lourds montés sur le cadre pivotant.