Passage de câbles
-
Passage de fiches pour découpes de connecteurs (24 pôles)
Pour l'introduction de 2 câbles avec fiche à travers la découpe de connecteurs sans devoir démonter la fiche des câbles.
-
Passages de petites fiches
Pour les câbles préconfectionnés avec fiches. Utilisable pour matériaux jusqu'à 4 mm d'épaisseur. Possibilité d'assurer la décharge de traction des câbles à l'aide des colliers de frettage.
-
Module pour passage de câbles pour raccordement au bras porteur Ø 130 mm
Utilisation de la découpe de montage ronde pour raccordement au bras porteur de diamètre 130 mm, avec des coffrets muraux pour l'étanchéité de l'introduction des câbles. Peut être monté ultérieurement, lorsque les câbles sont déjà introduits. Avec découpes en T pour la retenue des câbles. Convient particulièrement aux câbles de sections identiques.
-
Bordure de protection
Pour l'habillage des arêtes vives des découpes, apporte une protection contre les blessures et évite les dommages aux câbles introduits, à raccourcir.