Accessoires pour socles VX
-
Roulettes de transport pour socles VX
À accrocher sur la pièce d'angle de 100 ou 200 mm de hauteur.
-
Patte d'ancrage au sol pour socle VX, socle AX et socle complet
Pour fixer le socle au sol sans déplacer l'armoire ou la rangée d'armoires. Pour vis jusqu'au Ø 12 mm.
-
Équerres d'équipement des socles pour socles VX en tôle d'acier et en acier inoxydable
Pour l'équipement des socles avec rails de montage ou rail de retenue de câbles. Convient aux plaques de socle d'une hauteur de 100 ou 200 mm en tôle d'acier ou acier inoxydable.
-
Elément de nivellement pour socles VX
Pour le nivellement ultérieur des inégalités du sol jusqu'à max. 15 mm sur le lieu d'implantation. Le montage s'effectue dans la pièce d'angle.
-
Entretoise pour armoires VX, TS, VX SE, PC, IW, pupitres TP et refroidisseurs d'eau Blue e+
La traverse dépasse de 138 mm à l'avant et à l'arrière du cadre au fond de l'armoire pour augmenter la stabilité.
-
Cartouche filtrante pour plaques de socle ajourées
La cartouche filtrante est simplement posée dans la plaque de socle par l'arrière. À couper à la longueur voulue.
-
Recouvrement de juxtaposition pour socles VX
Pour obturer esthétiquement l'espace entre deux socles juxtaposés. Est nécessaire pour obturer l'espace en face arrière dès que trois socles ou plus sont juxtaposés.
-
Fixation des plaques en option pour armoires VX pour plaques avec brosse passe-câbles, plaques ajourées
Équerre complémentaire pour la fixation des plaques avec brosse passe-câbles ou des plaques ajourées dans la profondeur du socle VX.
-
Adaptateurs de socle pour roulettes doubles orientables et pieds de nivellement
Pour le montage des roulettes doubles orientables référence 7495.000 et des pieds de nivellement sous les socles VX, AX.
-
Pattes de juxtaposition de socles pour socles VX, en tôle d'acier, nouvelle version
Nécessaire lorsque les plaques de socle latérales de hauteur 100 mm ou 200 mm, sont pivotées de 90° pour renforcer la stabilité lors du transport des armoires juxtaposées.