Tiroirs et volets
-
Tiroir 19"/2 U pour clavier et souris
Adaptés pour recevoir des claviers jusqu'à max. 390 x 32 x 139 mm, tablette pour souris ou trackball usuels du commerce.
-
Tiroir pour clavier et souris avec tablette pour tapis de souris
Adaptés pour recevoir des claviers jusqu'à max. 460 x 42 x 170 mm, souris et tapis standards.
-
Tiroir-clavier 1 U pour deux jeux de montants 19"
Pour niveau de fixation 482,6 mm (19"), adapté pour recevoir les claviers jusqu'à max. 420 x 40 x 220 mm, totalement extractible, verrouillable.
-
Tiroir-clavier 2 U pour un jeu de montants 19"
Pour niveau de fixation 482,6 mm (19"), adapté pour les claviers jusqu'à une largeur de 430 mm et une profondeur de 250 mm lorsque la face avant rabattue.
-
Tablette rabattable pour clavier et souris
Pour le montage dans des portes d'une largeur de 600 et 800 mm ainsi que dans des cadres pivotants et des armoires 19".