Distributeur US

Avec Rittal les processus du commerce en ligne fonctionnent de manière fiable et avec efficience énergétique

Commandé aujourd’hui – livré demain : pour un commerce en ligne, le traitement rapide et fiable d’une commande est une composante clé pour fidéliser le client. Des stocks d’expédition répartis avec un degré d’automatisation élevé sont chargés d’expédier la marchandise au client de manière rapide et efficiente. Sur site des systèmes automatisés compatibles IP ainsi que des applications informatiques spécialisées commandent les processus logistiques et nécessitent pour cela une infrastructure IT fiable. Pour le traitement de ses données, un fournisseur de commerce en ligne présent dans le monde entier a installé des systèmes IT sensibles dans les halls de stockage, qui étaient néanmoins exposés à la poussière et à des dangers comme l’accès non autorisé. Il y a quelques années ce commerçant modernisa son infrastructure IT dans les entrepôts avec des systèmes de Rittal et sélectionna pour le refroidissement IT des climatiseurs Blue e+ IT. Cette solution devait entre autres augmenter la sécurité de fonctionnement et améliorer l’efficience énergétique grâce à un circuit de refroidissement fermé.

Efficient et fiable

Les climatiseurs Blue e+ IT de Rittal utilisent un procédé hybride innovant pour lequel des circuits de refroidissement parallèles coopèrent sur base de la différence de température. Un caloduc intégré évacue la chaleur de l’habillage dès que la température ambiante descend en-dessous de la valeur de consigne pour une climatisation passive. La climatisation active fonctionne avec un compresseur ainsi que des composants à régulation de la vitesse de rotation pour un refroidissement en fonction des besoins. Cette technologie à variateur exceptionnelle offre une puissance frigorifique qui correspond exactement à la puissance requise.

Les systèmes Blue e+ IT ont enfin été complétés par des modules IoT pour centraliser la surveillance et la commande du refroidissement IT. Malgré que les modules IoT ne réalisent aucune fonction stratégique au niveau de la commande, le commerçant peut utiliser les données d’exploitation pour un aperçu proactif des performances du système et des exigences futures. Le commerçant a en outre conclu un contrat de maintenance avec Rittal pour l’entretien de ces systèmes. Rittal propose un service sur site 365 jours par an grâce à son réseau de service global avec des implantations dans environ 150 pays. Un approvisionnement optimal des pièces de rechange permet de régler 90 pour cent des réparations dès la première intervention.

Pour augmenter la disponibilité, le commerçant installa les systèmes IT en version redondante. Chaque stock d’expédition dispose de deux solutions Rittal complètement identiques de telle manière que l’entreprise soit assurée de pouvoir traiter les commandes à tout moment.

Économies de coûts vérifiables

Conclusion du commerçant en ligne : les systèmes Blue e+ IT de Rittal fonctionnent de manière très efficiente. Blue e+ économise de manière vérifiable jusqu’à 70 pour cent d’énergie. Le commerçant est client de Rittal depuis plusieurs années et il a pu tester des systèmes de refroidissement de différents fabricants durant cette période. Grâce à l’efficience élevée et à la fiabilité, le client va rester fidèle à Rittal à l’avenir.

Vue d'ensemble

Projet
Distributeur en ligne
Ville
non spécifié, USA
Secteur d'activité
Retail
Défi

Degré d’automatisation élevé dans le stock d’expédition pour une expédition rapide aux clients

Commande des processus logistiques via des systèmes automatisés compatibles IP ainsi que des applications informatiques

Installation des systèmes IT directement dans les halls de stockage

Efficience énergétique élevée

Solution

Utilisation de climatiseurs Blue e+ IT

70 pour cent d’économies de consommation énergétique

Module IoT pour la surveillance et la commande du refroidissement IT