Обслуживание

Поддержание ценности Вашей установки

Благодаря непрерывному контролю мощности, отказы или неисправности IT-систем своевременно обнаруживаются и устраняются.

Максимаольная производительность процессов в течение всего жизненного цикла

Бесперебойная работа производственных линий в значительной степени зависит от тепловой нагрузки на отдельные электронные компоненты. Повышение температуры на
пр. 10 K (Кельвин) приводит к уменьшению срока службы компонентов в два раза, а также удвоению процента отказов.

Наше предложение:

  • Осмотр и оценка общего стостояния
  • Базовая чистка критически важных установок
  • Измерение и документирование системных параметров
  • Проверка системы в целом

Ваши преимущества:

  • Доступноcть IT-инфраструктуры в режиме 24/7, 365 дней в году
  • Сохранение ценности Вашего ЦОД
  • Соблюдение требований законодательства согл. DIN 31051
  • Снижение затрат и повышение эффективности до 30 %

Наше предложение: Визуальный контроль системы и установленныз продуктов и решений согл. DIN 31051

Ваши преимущества: Быстрый, надежный обзор текущего состояния Вашего ЦОД

Проверка герментичности для соблюдения требований законодательства

После вступления в силу распоряжения по фторосодержащим газам № 517/2014 владельцы холодильного оборудования с определенным объемом хладагента, должны производить регулярные проверки герметичности. Эти проверки необходимо производить силами квалифицированного персонала.

Как сертифицированный поставщик сервисных услуг, Rittal выполняет все требования законодательства в рамках однократного обслуживания или договороа на сервисное обслуживание.
 

Для Вас как потребителя важно: с 1 января 2020 г. дозаправка хладагента в сервисном случае не допускается. Получите уже сейчас консультацию о том, какие доступны возможности для избежания таких случаев: по e-mail an servicesales@rittal.de или по +49 2772 505 1717.