ВОДНАТА ИНДУСТРИЯ

Защита на критичната инфраструктура

Перфектна защита за критични инфраструктури

Решения за водната индустрия

Улавянето и пречистването на водата, изхвърлянето на отпадъци и кръговата икономика са теми от глобално значение. За да се избегнат прекъсванията на работата, на електрическото оборудване трябва да се осигури първокласна защита - особено във външна среда.

Дигитализацията създаде предпоставки за интелигентно управление на водите, а това от своя страна изисква многобройни системи за измерване и контрол на открито, например:

  • за измерване на дебита
  • за анализ на качеството на водата
  • за пречистване на отпадъчни води с озон

В Rittal бързо ще откриете подходяща комбинация от шкаф и система за контрол на климата за вашите специфични нужди - всичко това на базата на стандартни продукти.

Тъй като оперативната готовност е въпрос от съществено значение за системата, Rittal обръща специално внимание на високата издръжливост на всички компоненти. Изборът на най-подходящия материал, най-високото качество и безупречното производство гарантират, че вашето оборудване е надеждно и постоянно защитено от всякакви външни влияния.

За всички решения на Rittal се отдава специално значение на устойчивостта на агресивни химикали, като например хлор, тъй като подходящата защита от корозия е единственият начин да се гарантира дълъг експлоатационен живот.

Околна среда 3

Околна среда 3

На открито

Инсталации, изложени на атмосферни влияния и потенциално агресивна/корозионна атмосфера в непублични зони.

Решения за индустрията

Outdoor enclosures

CS Toptec

Outdoor enclosure with 100 mm transport plinth and rain canopy with projections on all sides. Side panels, rear panel and door fully double-walled on the outside, the entire TS 8 frame is available for interior installation.

Outdoor enclosures

Plastic enclosures AX

AX plastic enclosures, optionally with or without viewing panel, are ideally suited to applications in the outdoor sector. Numerous mounting bosses inside the enclosure allow individual interior configuration on a 25 mm pitch pattern, e.g. with punched...

Air cooling

Hose-proof hood to increase the protection category

Particularly for applications in the food industry, the hose-proof hood prevents the ingress of damp. The protection category IP 56 is achieved in conjunction with a standard filter.

Wall-mounted cooling units

Wall-mounted cooling unit Blue e+ outdoor 1.5 kW – 5.0 kW

Energy-efficient Blue e+ outdoor wall-mounted cooling units in output categories ranging from 1500 W to 5000 W. With their high protection category of IP 56 / UL type 12/3R/4 and a temperature range of -30 °C to 60 °C, they provide...

Outdoor climate control

Enclosure heater without fan

Enclosure heaters to regulate relative humidity, prevent temperatures from dropping below the dew point and stop condensation forming inside the enclosure. This prevents consequential damage associated with corrosion or electrical short circuits....

Enclosures

Outdoor enclosures

Outdoor enclosures are ideal for use outside. Rittal's CS wall-mounted enclosures and CS New Basic enclosures are available off the shelf as standard products. CS Toptec enclosures are the perfect solution for your outdoor projects. The multi-functional...