ВЪНШНИ РЕШЕНИЯ ЗА ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ

Съхранение на енергия

Защита срещу прекъсвания на електрозахранването

Външни шкафове за възобновяема енергия

Няма алтернатива на по-нататъшното разширяване на възобновяемите енергийни източници. На фона на изменението на климата, настоящата политическа ситуация и нарастващото търсене на електроенергия този щадящ ресурсите сектор на енергетиката става по-важен от всякога. Надеждната работа на вятърните турбини и фотоволтаичните инсталации е от системно значение и изисква първокласна защита.

Rittal ви предлага здрави шкафове и подходящи системи за климатичен контрол, за да защитите оптимално инсталациите си от вандализъм и природни стихии. Висококачествените решения за външна употреба се предлагат като модулна система и могат да бъдат доставени бързо.

Това гарантира надеждността на вашите приложения, например:

  • Инверторни системи
  • Системи за наблюдение на турбини или за управление на соларни ферми
  • Системи за разпределение на променлив ток
  • и много други

Модулната система позволява конфигуриране на подходящо решение за всяка среда.

Независимо дали става въпрос за фотоволтаични инсталации или вятърни турбини, оптималната защита на повърхността е решаващ фактор за дългия експлоатационен живот на шкафа. В екстремни случаи фотоволтаичните инсталации в пустинята са изложени на постоянно абразивно въздействие на пясъка. Морските вятърни турбини трябва да издържат на соления морски въздух и изискват корозионна защита от най-висок стандарт.

Особено внимание се обръща на системите за климатичен контрол на инсталациите. Промените в температурите и слънчевата радиация водят до конденз. В отговор на това Rittal предлага широка гама от енергийно ефективни охладителни агрегати, нагреватели за шкафове и надеждни решения - цялостна защита за вашите инсталации. А това е предпоставка за екологосъобразно и ориентирано към бъдещето електрозахранване.

Околна среда 1, 3 и 4 


От усъвършенствана защита на закрито до екстремна защита на открито 


Оборудването за вятърни турбини се инсталира както в защитени зони, определени за среда 1, така и в среди от категорията Outdoor Extreme. Фотоволтаичните инсталации често са изложени на условия, класифицирани като среда 3. Rittal предлага подходящо решение за всяка среда, с избор от различни материали и с различни нива на защита срещу корозия и неоторизиран достъп - точно съобразени с вашите индивидуални изисквания.

Типични решения за възобновяема енергия

Outdoor enclosures

CS Toptec

Outdoor enclosure with 100 mm transport plinth and rain canopy with projections on all sides. Side panels, rear panel and door fully double-walled on the outside, the entire TS 8 frame is available for interior installation.

Outdoor climate control

Wall-mounted cooling unit Blue e+ outdoor 1.5 kW – 5.0 kW

Energy-efficient Blue e+ outdoor wall-mounted cooling units in output categories ranging from 1500 W to 5000 W. With their high protection category of IP 56 / UL type 12/3R/4 and a temperature range of -30 °C to 60 °C, they provide...

Outdoor climate control

TopTherm fan-and-filter units

Complete fan unit for tool-free mounting on surfaces. Air throughput from 20 - 900 m³/h, standard protection category IP 54.

Heaters

Enclosure heater with fan

Enclosure heaters to regulate relative humidity, prevent temperatures from dropping below the dew point and stop condensation forming inside the enclosure. This prevents consequential damage associated with corrosion or electrical short-circuits....