20.10.2022 г.

Rittal, German Edge Cloud и Lefdal Mine Datacenter на изложението "it-sa"

От край до край: сигурност и устойчивост за крайни потребители

Думата "edge" е на дневен ред. Стратегията за крайни изчисления вече е от съществено значение за много компании в контекста на цифровата трансформация. Въпреки това, къде започва "edge" и до къде стига той? И как се справят edge облачните системи по отношение на сигурността и устойчивостта? Rittal, German Edge Cloud и Lefdal Mine Datacenter ще предоставят отговори и решения на "it-sa"- водещото европейско търговско изложение за ИТ сигурност в Нюрнберг от 25 до 27 октомври 2022 г.

The highlights at the trade fair include the complete RiMatrix Micro Data Center IT solution from Rittal, a system solution consisting of coordinated OT components such as rack, power, cooling, monitoring and security features.

Под мотото "Устойчивост и сигурност от периферията до облака" Rittal, German Edge Cloud и центърът за данни в мината Lefdal представят комбинация от физически и базирани на перифериите и облака решения, които отговарят на изискванията за сигурност от край до край.

Микроцентрове за данни: висока защита в ограничени пространства

Акцентите на търговския панаир включват цялостното ИТ решение RiMatrix Micro Data Center от Rittal - системно решение, състоящо се от координирани OT компоненти като шкаф, захранване, охлаждане, мониторинг и функции за сигурност. В допълнение към използването му като краен център за данни с високо ниво на физическа защита в тесни индустриални условия, то може да осигури и цялата ИТ инфраструктура - например за администрации, без сложни структурни промени. Комбинацията от глобална стандартизация, висока адаптивност и компактност на системното решение е впечатляваща. То е предварително конфигурирано в няколко различни класа на изходи за разнообразни приложения и е достъпно в цял свят. Това спестява време, ускорява конфигурирането и намалява потреблението на енергия, тъй като компонентите в цялата система са координирани помежду си.

Rittal ще представи и други свои услуги за сигурна ИТ инфраструктура за микроцентрове за данни: от решения, включващи мрежови шкафове, до сървърни шкафове (включително охлаждане) и решения в помещения за сигурност и контейнери. Гамата включва интелигентно разпределение на захранването с измерване на остатъчния ток, ефективни решения за охлаждане, системи за наблюдение със система за управление на центрове за данни от по-високо ниво и ранно откриване на пожар с функции за автоматично гасене.

Ключово и сигурно решение

С ONCITE Open Edition - готово и сигурно крайно решение за облак - сестринската компания на Rittal German Edge Cloud показва как може да се постигне бърза, високодостъпна и сигурна обработка на данни. То успешно преодолява пропастта между облачните и крайните изчисления и предоставя на клиентите гъвкавостта и мащабируемостта, от които се нуждаят техните ИТ приложения. 

Център за данни Lefdal Mine: Климатична защита и висока производителност

Центърът за данни в мината Lefdal (LMD) показва как решенията на Rittal помагат за създаването на високопроизводителни ОТ. Модулната системна платформа RiMatrix Next Generation може да реализира OT инфраструктури бързо и гъвкаво. German Edge Cloud допълва предоставяните услуги с управлявани услуги и облак, за да формира цялостно инфраструктурно предложение.

Норвежката мина Lefdal е дом на едно от най-екологичните решения за центрове за данни в Европа. Капацитетите с въздушно и водно охлаждане ще се възползват от местоположението на мината на фиорд с постоянно ниски температури и доставката на 100% възобновяема енергия директно на място. С площта си от 120 000 кв.м тя дава възможност за колокация на цели 10 000 шкафа или 1 500 контейнера. Освен това водата от фиорда, използвана за охлаждане, преминава през центъра за данни по почти енергийно неутрален начин. Резултатът е гарантирана ефективност на използване на енергията (PUE) между 1,10 и 1,15. Благодарение на тази инфраструктура центърът за данни е уникално място за особено енергоемки високопроизводителни изчислителни среди.