Energie

Betrouwbare oplossingen voor voeding met duurzame energie

Door de steeds sneller voortschrijdende energietransitie neemt de kostendruk op de energiesector toe. Tegelijkertijd moet de continuïteit van de energievoorziening ook in de toekomst zijn gewaarborgd door een intelligente uitbreiding van het net. De vraag naar gestandaardiseerde oplossingen die flexibel aan individuele eisen zijn aan te passen wordt steeds groter. Het energiesysteem van de toekomst is digitaal en gebaseerd op betrouwbare en duurzame componenten.

De juiste tools voor uw eigen energietransitie

Rittal ondersteunt de energiesector met een op maat gesneden productassortiment. Bijvoorbeeld voor windenergie en fotovoltaïsche installaties die dankzij robuuste behuizingen en een gecoördineerd klimaatconcept alle omgevingsomstandigheden trotseren.

  • Door klimatiseringsoplossingen van Rittal met tot wel 75 procent minder energieverbruik en maximale flexibiliteit dankzij de ondersteuning van meerdere spanningen
  • Door de ontwikkeling van genormeerde IIoT-oplossingen voor de verbinding van machines en apparaten, zoals slimme sensoren voor de bewaking van kasten en behuizingen
  • Door toekomstbestendige Smart Service-concepten voor verhoging van de beschikbaarheid van installaties en service-efficiëntie

 

H&W Control GmbH

De kracht van water

Voor een installatie op de hoogste berg van Panama, de Volcán Barú, koos H&W Control voor kasten van Rittal. Er werden vijf panelen aan Panama geleverd. Drie voor energiemanagement met het railsysteem RiLine 1600 A en twee voor de besturing van de...

TESVOLT

Warm water op de berg

De elektrische energie voor de hut van de Alpenverein Sektion Coburg wordt CO₂-neutraal opgewekt en opgeslagen met een fotovoltaïsch systeem en een warmte-krachtkoppeling die op plantaardige olie draait. Bezoekers van de hut profiteren hiervan met een...

Use Case: Exploitatie van windturbines

Uitgerust voor een stevige bries

Windturbines moeten ruim twintig jaar lang op betrouwbare wijze stroom leveren. Of dat nu in de bossen van Canada is, in afgelegen dorpen in Australië of op de Noordzee. Om dit te realiseren moet de elektronica veilig worden beschermd tegen koude,...