Colocation

Optimale infrastructuren voor colocation

Colocatie is een belangrijk en snelgroeiend bedrijfssegment voor exploitanten van computerruimten. En dan met name voor internet- en cloud-providers. Door de servers van hun klanten rechtstreeks in hun eigen datacenters te laten draaien, bieden zij bedrijven betere internet- en cloud-verbindingen. Een bijkomstig voordeel is dat klanten kunnen besparen op de kosten voor het exploiteren van een eigen computerruimte en de bijbehorende IT-infrastructuur. Maar juist bij opstellingen in een computerruimte moeten racks, stroomvoorziening, klimatisering, netwerkverbinding, veiligheid en monitoring aan hoge eisen voldoen.

Colocation creëert een win-win-situatie voor exploitanten van computerruimten en hun klanten

Sommige server- en opslagsystemen bevinden zich niet in het eigen bedrijfspand. In plaats daarvan zijn ze “te gast” bij anderen. Bijvoorbeeld in de computerruimte van de telecomaanbieder die voor de cloud- en internetverbinding moet zorgen. De IT-systemen van het bedrijf worden dan fysiek “gehost” op een externe locatie. De technische term daarvoor is “colocation” of “serverhousing”.

Colocation-oplossingen maken vaak deel uit van hybride cloud-concepten, waarbij het bedrijf zijn eigen private cloud-infrastructuur combineert met een public cloud. Dit concept biedt klanten verschillende voordelen. Hun systemen zijn rechtstreeks verbonden met de infrastructuur en netwerkelementen van hun cloud- of internetprovider. Daarnaast kan het bedrijf de kosten besparen van het beschikbaarstellen en exploiteren van de vereiste omgevingen binnen het eigen bedrijf. Daarom is colocation momenteel een belangrijk bedrijfssegment voor de exploitanten van alle soorten computerruimten.

Er zijn verschillende varianten mogelijk als het gaat om de concrete vorm van hosting. Bij de zogenaamde “retail colocation” huren klanten meestal een kleinere, beperkte ruimte in een computerruimte. Denk hierbij aan slechts een enkele rack-units of één volledig rack. Bij een “wholesale colocation” verhuurt de provider gewoonlijk grotere units. Vaak worden deze dan gecombineerd met andere hosting-services of worden delen van de infrastructuur specifiek aan de wensen van de (grote) klant aangepast. In beide situaties is het de verantwoording van de provider om voor voeding, klimatisering en eventueel monitoring in de computerruimte te zorgen. Bovendien zijn de fysieke veiligheid en IT-beveiliging van de gehoste systemen van cruciaal belang. Afhankelijk van de eisen van de klant is exploitatie van de hosting-systemen zelfs mogelijk in een eigen, afgesloten deel van de computerruimte. Zo'n “cage” of “suite” is dan beveiligd met een geavanceerde toegangscontrole. Colocatie-providers moeten het aan hun klanten gegarandeerde veiligheidsniveau waarborgen en dit aan de hand van passende technische oplossingen kunnen aantonen.

Colocatie-omgevingen vereisen een langetermijn-planning

De racksystemen die voor colocatie-voorzieningen worden gebruikt, moeten specifiek zijn ontworpen voor de betreffende omgevingsomstandigheden. Als meerdere klanten gezamenlijk één serverrack gebruiken, dan is een compartment rack aan te raden. Bij gebruik door één enkele klant daarentegen worden klassieke serverracks en netwerkbehuizingen gebruikt. In beide situaties gaat het om de details. Zo moeten de racksystemen snel en moeiteloos zijn te installeren en uit te breiden. Kabelgeleidingen, koeling en voeding mogen geen hoogte-eenheden in beslag nemen, omdat de rackcapaciteit volledig beschikbaar moet zijn voor de door de klant geïnstalleerde systemen. Bovendien moeten de benodigde aansluitingen voor klimatiseringssystemen en monitoring aanwezig zijn. Aangezien dergelijke systemen een langetermijn-investering vergen, moeten zij al aan het begin met het oog op de toekomst worden gepland en gerealiseerd.

Rittal kent en voldoet aan alle eisen van colocation

Rittal is de ideale partner voor een groot aantal exploitanten van colocation-voorzieningen. Want onze oplossingen bieden topkwaliteit, maximale beschikbaarheid, betrouwbare productie en logistiek en voldoen aan alle relevante internationale normen. Het complete RiMatrix-systeem en de op colocation afgestemde productlijn compartment racks voldoen aan de hoge eisen die exploitanten van computerruimten en hun klanten aan racks voor colocation-toepassingen stellen.

Edge computing

Met edge computing voorbereid op de digitale transformatie

Edge computing creëert voorwaarden voor realtime-toepassingen en Industrie 4.0. Veel branches en bedrijven profiteren er al van dat Rittal deze krachtige technologie ter beschikking stelt.

IT-racksystemen

Colocation racks TS

Colocation Rack TS 8, met 2 resp. 4 gescheiden functiebereiken.

Chindata

Computerruimte in slechts zeven maanden

Chindata Co. Ltd., een van de grootste cloud- en colocation-providers in China, stond voor de uitdaging om zo snel mogelijk een nieuwe computerruimte te bouwen. Het bedrijf koos Rittal als partner voor het ontwerp en de realisatie.